Optyma™ Plus, OP-LPVM068NTP00E

114X3207

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Produkta informācija

Bruto svars 106 Kilogram
Neto svars 72 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702424289317

 

Apstiprinājums CE
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] 440 V
Aukstumaģenti R404A
R452A
R454C
R455A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ068-4
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-LPVM068NTP00E
Elektriskais kods E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 3
Fāžu skaits (kompresors) 3
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Garums [mm] 480 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma nosaukums Package unit
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums 0.58 L
Kondensatora tips D7
Kopējais augstums [mm] 813 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71
Lietošanas veidi LBP
LRA 25 A
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPVM068NTP00E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 38 dBA
Platums [mm] 1090 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 6 A
Savienojuma tips lodējams
Saņēmēja apstiprinājums CE
EAC
Saņēmēja tilpums [L] 3.4 L
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Segmentu lietojums Zems pretspiediens
Skaņas jauda: 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50 Hz (10 m attālumā) [db(A)] 40 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50 Hz (1 m attālumā) [db(A)] 60 dBA
Spriegums, 50 Hz [V] 380 V
Spriegums, 50 Hz [V] [maks.] 440 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 5/8 colla
Tips Optyma™ Plus P00 (A2L)
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatora diametrs [mm] 450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 450 mm
Ventilatora pārsega/režģa tips H2
Ventilatora strāva: 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50 Hz [W] 68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50 Hz [W] 110 W
Ventilatoru skaits 1
Versija P00
Volume (L) 0.04 L
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50 Hz [V] 380 V
Šķidruma līnijas savienojums [collas] 3/8 colla

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality