Optyma™, OP-MCGC007FRA01G

114X0217

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Produkta informācija

Bruto svars 18.708 Kilogram
Neto svars 18.2 Kilogram
Volume 51.291 Liter
EAN 5702428566186

 

Apstiprinājums CE
EAC
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] 240 V
Aukstumaģenti R134a
R513A
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model FR7.5GX
Description OP-MCGC007FRA01G
Elektriskais kods G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 1
Fāžu skaits (kompresors) 1
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50 Hz [m³/h] 420 m³/h
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kompresora strāvas padeve [V] 230/1/50
Kondensatora tips BG_2
Lietošanas veidi MBP
Model number OP-MCGC007FRA01G
Product Name Description Bare unit
REACH kandidātu saraksta vielas No
Saņēmēja apstiprinājums UL
Segmentu lietojums Vidējs pretspiediens
Skaņas jauda: 50 Hz [db(A)] 56 dBA
Spriegums, 50 Hz [V] 220 V
Spriegums, 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 5/16 colla
Tehnoloģija Abvirzienu darbība
Tips Optyma™ A01
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 200 mm
Ventilatora spriegums: 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 240 V
Ventilatora spriegums: 50 Hz (maks.) [V] [min.] 220 V
Ventilatora spriegums: 60 Hz (maks.) [V] [maks.] 240 V
Ventilatora spriegums: 60 Hz (maks.) [V] [min.] 220 V
Ventilatora strāva: 50 Hz [A] 0.19 A
Ventilatora strāva: 60 Hz [A] 0.17 A
Ventilatora strāvas izvade: 50 Hz [W] 5 W
Ventilatora strāvas izvade: 60 Hz [W] 5 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50 Hz [W] 27 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60 Hz [W] 24 W
Ventilatoru skaits 1
Versija A01
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] 220 V
Ātruma platforma Fixed-speed
Šķidruma līnijas savienojums [collas] 1/4 colla

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality