Optyma™, OP-MCNC004NUA11G

114F1204

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Produkta informācija

Bruto svars 19.55 Kilogram
Neto svars 17 Kilogram
Volume 74.646 Liter
EAN 5702428566797

 

Apstiprinājums CE
EAC
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60 Hz [V] 253 V
Aukstumaģenti R290
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUY45RAb
Description OP-MCNC004NUA11G
Elektriskais kods G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 1
Fāžu skaits (kompresors) 1
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma nosaukums Bare unit
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kompresora strāvas padeve [V] 230/1/50
Kondensatora tips BG_2
Lietošanas veidi MBP
Model number OP-MCNC004NUA11G
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja apstiprinājums CE
SCIP dossier no. 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product name OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentu lietojums Vidējs pretspiediens
Spriegums, 50 Hz [V] 207 V
Spriegums, 50 Hz [V] [maks.] 253 V
Tips Optyma™ A11
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatora diametrs [mm] 200 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 200 mm
Ventilatora pārsega/režģa tips Reste
Ventilatora strāva: 50 Hz [A] 0.12 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50 Hz [W] 10 W
Ventilatoru skaits 1
Versija A11
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60 Hz [V] 207 V
Ātruma platforma Fixed-speed

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality