Nerūsējošs tērauds, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 10, 6 bar

088U0660

SSM Bundle 10+10

Produkta informācija

Bruto svars 8.525 Kilogram
Neto svars 7.498 Kilogram
Volume 19.836 Liter
EAN 5715162278680

 

Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] 10
Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Description SSM Bundle 10+10
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 0.6 bar
Izplūdes vārsts Manuāli
Izstrādājumu grupa Prepack
Materiāls Nerūsējošs tērauds
Pievienošanas izmērs 3/4"
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 10 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma diametrs, 1. puse [mm] 16 mm
Savienojumu tipi Kompresijas stiprinājums
Sākotnējā iestatīšana
Tips SSM manifold bundle
Vārsta savienojums Danfoss RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality