1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] |
2 yr |
Akumulatora tips |
2 x AA sārma baterijas |
Akumulatoru skaits |
2 |
Apgaismojuma displejs |
Jā |
Apkopes intervāla taimeris |
Jā |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
45 °C |
Apstiprinājums |
CE UKCA |
Atlasāms: °C vai °F |
Jā |
Atliktas startēšanas vadība |
Jā |
Augstums [mm] |
66 mm |
Automātiska dienasgaismas taupīšana |
Jā |
Backplate |
Custom Backplate |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Brīvdienu funkcija |
Jā |
Category name |
Programable Thermostat |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
TPOne-B, ar baterijām darbināms elektronisks programmējams telpas termostats |
Dizaina standarts |
EN 60730-2-9 |
Dziļums [mm] |
30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Garantija [gadi] |
5 |
Grafika tips |
7 dienas, 5/2 dienas, 24 stundas |
Iebūvēts sensors |
Jā |
Ieslēgšanas/izslēgšanas reizes dienā |
6 |
Ieslēgšanas/izslēgšanas vadība |
Jā |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Izslēgt |
Jā |
Izstrādājuma apraksts |
TPOne- B |
Izstrādājumu grupa |
Programmable Room Thermostats |
Izvades releja jauda, indukcijas [A] |
1 A |
Izvades releja jauda, rezistīva [A] |
3 A |
Kontroles piesārņojums |
2 pakāpes |
Kontroles tips |
On/Off load compensation |
Krāsa |
Balts RAL 9010 |
Label product |
Yes |
Lietošana |
Room heating |
Lodes cietības pārbaude [°C] |
75 °C |
Materiāls |
ABS+PC, non-flammable |
Neievērošanas funkcija |
Jā |
Nominālais impulsu spriegums [kV] |
4 kV |
On/Off modulējoša kontrole |
Jā |
Padeves tips |
Battery |
Parāda laiku vai temperatūru |
Jā |
Platums [mm] |
155 mm |
Pulksteņa displejs |
AM/PM vai 24 stundu attēlojums |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rūpnīcā iestatīts kalendāra pulkstenis |
Nē |
Rūpnīcā priekšiestatītas programmas |
Jā |
Sala aizsardzība |
Jā |
SCIP dossier no. |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
SCIP dossier product name |
Electronic programmable room thermostat |
Slēdža veids |
SPDT |
Temperatūra [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatūras precizitāte |
±1°C |
Termostata režīms |
Jā |
Tips |
TPOne |
Tukšas baterijas indikators |
Jā |
Tālvadības sensora opcija |
Jā |
UK RoHS compliance |
Yes |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Viela |
A |
Vislabākās startēšanas vadība |
Jā |
Weight per battery |
23 g |