MBT 9110, -50 °C - 200 °C

084Z6000

Raidītāja tips: Standarta, augsts vāks, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Temperatūras diapazons [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20

Produkta informācija

Bruto svars 0.14 Kilogram
Neto svars 0.117 Kilogram
Volume 0.525 Liter
EAN 5702423123414

 

Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 35 V
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] 8 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 16 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriskais savienojums Izvades 2 vads
Elektriskā savienojuma izmērs 2 spailes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Temperature transmitter
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP54
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] -50 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] -58 °F
Raidītāja tips Standarta, augsts vāks
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 850 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -200 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1562 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -328 °F
Termopāris N/A
Tipa apzīmējums MBT 9110-000B-A420
Tips MBT 9110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality