Temperatūras sensors, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000

084Z4321

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Elektriskais savienojums: Tievs, Elektriskā savienojuma izmērs: 3 spailes, Izmantots produktam: MBT 5116

Produkta informācija

Bruto svars 0.106 Kilogram
Neto svars 0.101 Kilogram
Volume 0.39 Liter
EAN 5702423163175

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.31 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais savienojums Tievs
Elektriskā savienojuma izmērs 3 spailes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 3.94 colla
Ievietošanas garums [mm] 100 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls Ohm
Izmantots produktam MBT 5116
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP00
Paplašinājuma garums [collas] 1.97 colla
Paplašinājuma garums [mm] 50 mm
Product Name Description Temperatūras sensors
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 600 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 3 gab.
Tipa apzīmējums MBT 156-S01-100-0-0000
Tips MBT 156
UK RoHS compliance Out of scope
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality