MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-G110

084Z4311

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 stieples, Izmantots produktam: MBT 5252

Produkta informācija

Bruto svars 0.076 Kg
Neto svars 0.052 Kg
Volume 0.599 Liter
EAN 5702423163403

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.24 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 35 V
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] 8 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2 stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 5.91 colla
Ievietošanas garums [mm] 150 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izmantots produktam MBT 5252
Izstrādājumu grupa Accessories, sensors
Korpusa kategorija, IP IP00
Paplašinājuma garums [collas] 1.97 colla
Paplašinājuma garums [mm] 50 mm
Product Name Description Temperature sensor insert
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 100 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] 0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Standarta
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 3 gab.
Tipa apzīmējums MBT 152-001-0150-00-G110
Tips MBT 152
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality