MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000

084Z4303

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 stieples, Izmantots produktam: MBT 5252

Produkta informācija

Bruto svars 0.054 Kilogram
Neto svars 0.052 Kilogram
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423163724

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.24 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2 stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 3.15 colla
Ievietošanas garums [mm] 80 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls Ohm
Izmantots produktam MBT 5252
Izstrādājumu grupa Accessories, sensors
Korpusa kategorija, IP IP00
Paplašinājuma garums [collas] 1.97 colla
Paplašinājuma garums [mm] 50 mm
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 3 gab.
Tipa apzīmējums MBT 152-001-0080-00-0000
Tips MBT 152
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality