Aizsargcaurules diametrs [collas] |
0.12 colla |
Aizsargcaurules diametrs [mm] |
3 mm |
Aizsargcaurules materiāls |
Brass |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] |
125 °C |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] |
257 °F |
Daudzums iepakojuma formātā |
40 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
AMP Junior Power Timer |
Elektriskā sav. komentāri |
Iebūvēts |
Elektriskā savienojuma izmērs |
2 tapas |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ievietošanas garums [collas] |
1.1 colla |
Ievietošanas garums [mm] |
28 mm |
Ievietošanas veids |
Fiksēts |
In scope of WEEE |
Yes |
Izejas signāls |
Ohm |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Procesa savienojuma izmērs |
1/4 |
Procesa savienojuma piezīmes |
DIN 3852-E |
Procesa savienojuma standarts |
ISO 228-1-A |
Procesa savienojuma tips |
G |
Procesa savienojums, vīr./siev. |
Aptveramais |
Process connection material |
Misiņš |
Product Name Description |
Temperature sensor |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
Misiņš |
Savienojuma standarts |
DIN 3852-E (ISO 228) |
Savienojuma tips |
G |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sensora elem. pretestība [omi] |
1000 |
Sensora elementa pielaide |
B klase |
Sensora elementa standarts |
EN 60751 |
Sensora elementa tips |
Pt |
Sensora elements [gab.] |
1 gab. |
Sensora ieliktnis |
FIKSĒTS |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Tipa apzīmējums |
MBT 3270-02000-028-C0300-000 |
Tips |
MBT 3270 |
Vadi [gab.] |
2 gab. |