Sensora kabata, MBT 120

084Z3076

Aizsargcaurules diametrs [mm]: 11.0, Ievietošanas garums [mm]: 100, Procesa savienojuma tips: G, 1/2, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Izmantots produktam: MBT 3560, MBT 5560

Produkta informācija

Bruto svars 0.11 Kilogram
Neto svars 0.108 Kilogram
Volume 0.165 Liter
EAN 5702423227389

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.43 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 11 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iekšējā savienojuma izmērs 1/2
Iekšējā savienojuma tips G
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 3.94 colla
Ievietošanas garums [mm] 100 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam MBT 3560, MBT 5560
Izstrādājumu grupa Accessories, sensors
Procesa savienojuma izmērs 1/2
Procesa savienojuma standarts ISO 228-1-A
Procesa savienojuma tips G
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
Product Name Description Sensora kabata
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 120-630-100-C
Tips MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality