Sensora kabata, MBT 120

084Z3033

Aizsargcaurules diametrs [mm]: 11.0, Ievietošanas garums [mm]: 50, Procesa savienojuma tips: NPT, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Izmantots produktam: MBT 3560, MBT 5560

Produkta informācija

Bruto svars 0.096 Kilogram
Neto svars 0.092 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.43 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 11 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 40 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 1.97 colla
Ievietošanas garums [mm] 50 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam MBT 3560, MBT 5560
Izstrādājumu grupa Accessories, sensors
Procesa savienojuma izmērs 1/2-14
Procesa savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20.1
Procesa savienojuma tips NPT
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
Product Name Description Sensora kabata
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20
Savienojuma tips NPT
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 120-630-050-8
Tips MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality