Aizsargcaurules diametrs [collas] |
0.18 colla |
Aizsargcaurules diametrs [mm] |
4.5 mm |
Aizsargcaurules materiāls |
AISI 316 Ti |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] |
85 °C |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] |
185 °F |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
Kārba (metāla/plastmasas) |
Elektriskā savienojuma izmērs |
4 spailes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ievietošanas garums [collas] |
393.7 colla |
Ievietošanas garums [mm] |
10000 mm |
Ievietošanas veids |
Mainīgs |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls |
Ohm |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Process connection material |
Misiņš |
Product Name Description |
Temperatūras sensors |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Savienojuma materiāls |
Misiņš |
Sensora elem. pretestība [omi] |
100 |
Sensora elementa pielaide |
B klase |
Sensora elementa standarts |
EN 60751 |
Sensora elementa tips |
Pt |
Sensora elements [gab.] |
2 gab. |
Sensora ieliktnis |
FIKSĒTS |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
200 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
392 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Tipa apzīmējums |
MBT 5722-003-100-0102-000-0000 |
Tips |
MBT 5722 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Vadi [gab.] |
3 gab. |