Aizsargcaurules diametrs [collas] [maks.] |
0.95 colla |
Aizsargcaurules diametrs [collas] [min.] |
0.55 colla |
Aizsargcaurules diametrs [mm] [maks.] |
24 mm |
Aizsargcaurules diametrs [mm] [min.] |
14 mm |
Aizsargcaurules materiāls |
AISI 316 Ti |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] |
75 °C |
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] |
167 °F |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
8 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
Tievs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 13.5 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ievietošanas garums [collas] |
7.87 colla |
Ievietošanas garums [mm] |
200 mm |
Ievietošanas veids |
Fiksēts |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls |
Ohm |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Paplašinājuma garums [collas] |
1.97 colla |
Paplašinājuma garums [mm] |
50 mm |
Procesa savienojuma izmērs |
3/4 |
Procesa savienojuma standarts |
ISO 228-1-A |
Procesa savienojuma tips |
G |
Procesa savienojums, vīr./siev. |
Aptveramais |
Process connection material |
Nerūsējošais tērauds |
Product Name Description |
Temperatūras sensors |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
AISI 316 Ti |
Savienojuma standarts |
ISO 228 |
Savienojuma tips |
G |
SCIP dossier no. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sensora elem. pretestība [omi] |
1000 |
Sensora elementa pielaide |
B klase |
Sensora elementa standarts |
EN 60751 |
Sensora elementa tips |
Pt |
Sensora elements [gab.] |
2 gab. |
Sensora ieliktnis |
Maināms |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
600 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
1112 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Terminālu skaits [gab.] |
4 gab. |
Tipa apzīmējums |
MBT 5116-S301-200-11-0000 |
Tips |
MBT 5116 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Vadi [gab.] |
2 gab. |