AMB 162, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 60 s/mm

082H0230

AMB 162 5Nm mod 60s 24V

Produkta informācija

Bruto svars 0.63 Kilogram
Neto svars 0.508 Kilogram
Volume 2.032 Liter
EAN 5702425103308

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 80 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP42
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Darbības spēks [Nm] 5 N-m
Description AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Drošības funkcija Nr.
Frekvence [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/°] 60 s/°
Izstrādājumu grupa Gear actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana
Lietošana centrālās apkures temperatūras kontrole
Manuālā darbība
Pagriešanas leņķis [°] 90 °
REACH kandidātu saraksta vielas No
Strāvas patēriņš [W] 3 W
Tips AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vārpstas ātrums [s/mm] 60 s/mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality