AMB 162, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 15 s/mm

082H0225

AMB 162 5Nm 3p 15s 230V AS

Produkta informācija

Bruto svars 0.706 Kilogram
Neto svars 0.697 Kilogram
Volume 1.985 Liter
EAN 5710104077826

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 80 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP42
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības spēks [Nm] 5 N-m
Description AMB 162 5Nm 3p 15s 230V AS
Drošības funkcija Nr.
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/°] 15 s/°
Izstrādājumu grupa Gear actuators
Kontrolsignāla tips 3punktu
Lietošana centrālās apkures temperatūras kontrole
Manuālā darbība
Pagriešanas leņķis [°] 90 °
REACH kandidātu saraksta vielas No
Strāvas patēriņš [W] 3 W
Tips AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Vārpstas ātrums [s/mm] 15 s/mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality