Elektriskie izpildmehānismi, AMV 85, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

082G1451

AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N

Produkta informācija

Bruto svars 10.418 Kg
Neto svars 9.733 Kg
Volume 18.096 Liter
EAN 5702421507599

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 8 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 3 punktu
Lietošana HD HVAC un DH
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde potenciometrs nav vajadzīgs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
Slēgšanas spēks [N] 5000 N
Strāvas patēriņš [W] 11 W
Tips AMV 85
UK RoHS compliance Out of scope
Virzuļa gājiens [mm] 40 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality