ABNM A5 0-10V, LOG, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.00 mm, Normāli ciet

082F1160

ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termiskais izpildmehānisms

Produkta informācija

Bruto svars 0.108 Kg
Neto svars 0.108 Kg
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124469

 

Apstiprinājuma standarts EC EN 60730
UL 60730
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Deaktivizēta pozīcija Normāli ciet
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termiskais izpildmehānisms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 54
Izstrādājumu grupa Thermal actuators
Kontroles raksturlīkne LOG
Kontrolsignāla tips Modulēšana
Label product Yes
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saderība ar AB-QM lielumu DN 10-32
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP dossier product name 082F1160
Tips ABNM A5 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības ievades signāls Y [V] 0 - 10 V
Virzuļa gājiens [mm] 5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality