Elektroniskā saldēšanas vadība, ERC 112D

080G3213

Šī produkta ražošana ir pārtraukta.

Digitālās ieejas (DI) [pc]: 1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 27

Produkta informācija

Bruto svars 0.136 Kilogram
Neto svars 0.112 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428470650

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 4 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 100 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 27 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 4 gab.
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Elektroniskā saldēšanas vadība
Izstrādājumu grupa Temperature controllers
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pielietojums Komerc. ledusskapji/saldētavas
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulatora tips Komerciālā dzesēšana
Tips ERC 112D
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality