Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TM-1, Plākšņu skaits: 70, 25 bar

079U6157

Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 65 Kilogram
Neto svars 45.416 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425169564

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 150 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija III
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 611 mm
Kopējais platums [mm] 241 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te SL140TM-1-70_2_25_S1_4B2,5
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis TM
Plākšņu skaits 70
Product Name Description Lodēts plākšņu siltummainis
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1. puse [mm] 30 mm
Savienojuma garums, 2. puse [mm] 30 mm
Savienojuma standarts ISO 7
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -196 °C
Tips SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality