Apkalpošanas termostats, B20

077B7006

Tips: B20, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -10.0, Siltā atslēgšana [°C]: -17.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.5, Kapilāra garums [mm]: 2300

Produkta informācija

Bruto svars 0.158 Kilogram
Neto svars 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

Apstiprinājums CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Aukstā atslēgšana [°C] -34.5 °C
Aukstā atslēgšana [°F] -30.1 °F
Aukstā ieslēgšana [°C] -24 °C
Aukstā ieslēgšana [°F] -11.2 °F
Aukstā signāla ieslēgšana [°C] -18 °C
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 40 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam Saldētavas ar aktīvo trauksmi
Izstrādājumu grupa Mechanical cold controls
Kapilāra garums [collas] 90.5 colla
Kapilāra garums [mm] 2300 mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Apkopes komplekts
REACH kandidātu saraksta vielas No
Siltā atslēgšana [°C] -17 °C
Siltā atslēgšana [°F] 1.4 °F
Siltā ieslēgšana [°C] -10 °C
Siltā ieslēgšana [°F] 14 °F
Siltā signāla diferenciālis [°C] 4 °C
Tipa apzīmējums with accessories
Apkalpošanas termostats
Tips B20
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality