Apkalpošanas termostats, B02

077B7004

Tips: B02, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Izmantots produktam: Absorbcijas dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -1.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -11.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -11.0, Kapilāra garums [mm]: 1500

Produkta informācija

Bruto svars 0.14 Kilogram
Neto svars 0.114 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006587

 

Apstiprinājums CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Aukstā atslēgšana [°C] -11 °C
Aukstā atslēgšana [°F] 12.2 °F
Aukstā ieslēgšana [°C] -5.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°F] 22.1 °F
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 40 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam Absorbcijas dzesētāji
Izstrādājumu grupa Mechanical cold controls
Kapilāra garums [collas] 59.1 colla
Kapilāra garums [mm] 1500 mm
Product Name Description Apkopes komplekts
REACH kandidātu saraksta vielas No
Siltā atslēgšana [°C] -1 °C
Siltā atslēgšana [°F] 30.2 °F
Siltā ieslēgšana [°C] 3.5 °C
Siltā ieslēgšana [°F] 38.3 °F
Tipa apzīmējums with accessories
Apkalpošanas termostats
Tips B02
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality