Produkta informācija

Bruto svars 0.78 Kilogram
Neto svars 0.78 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN 5702421543733

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description VGU PN25 15/4 Divvirzienu vītnes plūsma/ atg.
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulētājvārsts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 4 m³/h
Lietošana Dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4 A
Plombējuma materiāls EPDM
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 228/1
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena samazināšanas sistēma Virzulis
Tips VGU
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 5 mm
Vārpstas pozīcija Parasti aizvērts
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality