VGS, PN 25, DN 25, 6.30 m³/h, G 1 1/4 A

065B0790

VGS PN25 25/6,3 Divvirzienu vītnes plūsma/ atg.

Produkta informācija

Bruto svars 1.584 Kilogram
Neto svars 1.584 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543726

 

Atļautās vielas Tvaiks
China RoHS compliance Out of scope
Description VGS PN25 25/6,3 Divvirzienu vītnes plūsma/ atg.
Diametrs [mm] 25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulētājvārsts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 6.3 m³/h
Lietošana Tvaiks
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 1/4 A
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 228/1
Savienojumu tipi Ārējā vītne
SCIP dossier no. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier product name VGS PN25
Tips VGS
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Cirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 5 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4122
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality