Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
131 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-4 °F |
Apstiprinājums |
CE UKCA VDE |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407C R410A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Dizaina konfig. Stils |
B |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
4-way reversing valves |
Iztv./kond. sav. izmērs [collas] |
1 3/8 |
Iztv./kond. sav. izmērs [mm] |
28,9 |
Izvades sav. izmērs [collas] |
1 1/8 |
Izvades sav. izmērs [mm] |
22.5 mm |
Izvades sav. tips |
APTVEROŠAIS |
Maks. noplūde [cm³/min] |
6000 cm³/min |
Maks. OPD [bāri] |
31 bar |
Maks. OPD [psig] |
450 psig |
Min. OPD [bāri] |
3 bar |
Min. OPD [psi] |
44 psi |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
130 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
266 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-4 °F |
Process connection material |
Varš |
Product Name Description |
4 ceļu reversīvais vārsts |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Sūknēšanas sav. izmērs [collas] |
1 3/8 |
Sūknēšanas sav. izmērs [mm] |
28.9 mm |
Tinums |
Nē |
Tipa apzīmējums |
STF-2017G3 |
Tips |
STF |
Triecienizturības standarts |
JIS C 60068-2-27 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vibrāciju stabilitāte [m/s²] |
19.6 m/s² |
Vibrāciju testa standarts |
JIS C 60068-2-6 |
Vāciņa stāvoklis 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vāciņa stāvoklis 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Vāciņš, R407C@Δp:0,1 bārs (nos1)[kW] |
38.49 kW |
Vāciņš, R407C@Δp:0,1 bārs (nos2)[kW] |
35.56 kW |
Vāciņš, R407C@Δp:0,2 bāri (nos1)[kW] |
54.18 kW |
Vāciņš, R407C@Δp:0,2 bāri (nos2)[kW] |
50.08 kW |
Vāciņš, R410A@Δp:0,1 bārs (nos1)[kW] |
47.19 kW |
Vāciņš, R410A@Δp:0,1 bārs (nos2)[kW] |
42.52 kW |
Vāciņš, R410A@Δp:0,2 bāri (nos1)[kW] |
66.55 kW |
Vāciņš, R410A@Δp:0,2 bāri (nos2)[kW] |
59.98 kW |