Produkta informācija

Bruto svars 2.227 Kg
Neto svars 1.997 Kg
Volume 3.44 Liter
EAN 5702423058846

 

Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
ieeju skaits [gab.] 5 gab.
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs No
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas savienojuma tips Atloks
Izeju skaits [gab.] 5 gab.
Izstrādājumu grupa Shut-off and regulating valves
MiniMess iekļauts
Product Name Description Pārbaudes vārsts
Pārbaudes spiediena savienojuma izmērs 16 x 2
Pārbaudes spiediena savienojuma tips M
REACH kandidātu saraksta vielas No
Specifikācijas atslēga MBV5000-1511
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [maks.] 180 bar
Spiediena diapazona (Pi) [bāri] eļļa [min.] 0 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [maks.] 120 bar
Spiediena diapazons (Pi) [bāri] [min.] 0 bar
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena vītnes sav. standarts ISO 228-1
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Testa funkcija Atsevišķs
Tips MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality