Diferenciālā spiediena slēdzis, MP55A

060B029891

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.30 - 4.50, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17.0

Produkta informācija

Bruto svars 0.901 Kilogram
Neto svars 0.784 Kilogram
Volume 1.935 Liter
EAN 5702424499624

 

Apk. vides temp. Piezīme Bellows max 100 °C/212 °F
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] 12 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] -1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] 175 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] -15 psig
Daudzums iepakojuma formātā 21 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.] 4.5 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.] 0.3 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.] 0.45 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.] 0.03 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.] 65 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.] 4.3 psi
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 250 V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Dif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Diferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta diferenciālis [bāri] 0.2 bar
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=0.1 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korekcija Atslēgšana spiediena krituma gadījumā
Korpusa kategorija, IP IP20
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 22 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 319 psig
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Releja atbrīvošanas laiks [s] 0 s
Rūpnīcas iestatījums [bāri] 0.65 bar
Rūpnīcas iestatījums [psig] 9 psig
Spiediena savienojuma izmērs 3/8
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips MP55A
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprināti aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality