Diferenciālā spiediena slēdzis, MP54

060B016991

Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17.0

Produkta informācija

Bruto svars 0.766 Kilogram
Neto svars 0.65 Kilogram
Volume 1.988 Liter
EAN 5702424499792

 

Apk. vides temp. Piezīme Bellows max 100 °C/212 °F
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Aprīkojums Termisks laika relejs
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Manuāli min.
Aukstumaģenti R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] 12 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] -1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] 175 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] -15 psig
Daudzums iepakojuma formātā 21 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 250 V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Fiksētais diferenciālis [bāri] 0.65 bar
Fiksētais diferenciālis [psi] 9 psi
Identisks produkts 060B101066
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Dif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Diferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta diferenciālis [bāri] 0.2 bar
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Korekcija Atslēgšana spiediena krituma gadījumā
Korpusa kategorija, IP IP20
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 22 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 319 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Releja atbrīvošanas laiks [s] 120 s
Spiediena savienojuma izmērs 1/4 collas
Spiediena savienojuma standarts DIN 8906
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips MP54
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprināti aukstumaģenti R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality