Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
122 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Apstiprinājums |
CE LVD PED RoHS UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
1 |
Atiestatīt funkciju, kreisā puse |
Automātiski |
Atiestatīt funkciju, labā puse |
Automātiski |
Aukstumaģenti |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515B |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
14 gab. |
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] |
4 bar |
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] |
0.7 bar |
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] |
60 psi |
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] |
10 psi |
Diferenciāļa labā puse [bāri] |
4 bar |
Diferenciāļa labā puse [psi] |
60 psi |
Elektriskais savienojums |
Atvere |
Elektriskā sav. komentāri |
½ collas aptveramās caurules vītnei |
Elektriskā savienojuma izmērs |
7/8 collas |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Duālā spiediena vadība |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kategorija |
IV |
Kontakta funkcija |
SPDT+SPST(NO) |
Kontakta kategorija |
144 A, 240 V AC 24 A, 240 V ac DC=12 W vadības režīms FLA=24 A, 120 V ac LRA = 144 A, 120 V ac |
Korpusa kategorija, IP |
IP30 |
MWP kreisā puse [bāri], Pe |
17 bar |
MWP kreisā puse [psig], Pe |
250 psig |
MWP labā puse [bāri], Pe |
46.5 bar |
MWP labā puse [psig], Pe |
675 psig |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] |
7.5 bar |
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] |
-0.2 bar |
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe |
6 inHg - 108 psig |
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] |
42 bar |
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] |
8 bar |
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] |
600 psig |
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] |
100 psig |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
DIN 8906 |
Spiediena savienojuma tips |
Valcēšana |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
KPU16W |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
E31024 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Šķidrumu grupa |
1 |