Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
149 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Apstiprinājums |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Ķīna UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
1 |
Atiestatīt funkciju, kreisā puse |
Automātiski |
Atiestatīt funkciju, labā puse |
Manuāli maks. |
Aukstumaģenti |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515B |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
24 gab. |
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] |
4 bar |
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] |
0.7 bar |
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] |
10 psi |
Diferenciāļa labā puse [bāri] |
4 bar |
Diferenciāļa labā puse [psi] |
58 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
Gumijas kabeļa blīvslēgs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
6-14 mm |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Duālā spiediena vadība |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kontakta funkcija |
SPDT+SPST(NO) |
Kontakta kategorija |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Spaile D: 50 VA, 400 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP30 |
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri] |
20 bar |
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri] |
35 bar |
MWP kreisā puse [bāri], Pe |
17 bar |
MWP kreisā puse [psig], Pe |
245 psig |
MWP labā puse [bāri], Pe |
35 bar |
MWP labā puse [psig], Pe |
510 psig |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] |
7.5 bar |
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] |
-0.2 bar |
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe |
6 inHg - 108 psig |
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] |
32 bar |
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] |
8 bar |
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] |
464 psig |
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] |
116 psig |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Spiediena savienojuma izmērs |
10 x 0.75 |
Spiediena savienojuma standarts |
ISO 261 |
Spiediena savienojuma tips |
M |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
KP15A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
E31024 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |