Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-25 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
149 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-13 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Apstiprinājums |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Ķīna c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
2 |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
Aukstumaģenti |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515B |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
36 gab. |
Diferenciālis [bāri] [maks.] |
4 bar |
Diferenciālis [bāri] [min.] |
0.7 bar |
Diferenciālis [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferenciālis [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
Gumijas kabeļa blīvslēgs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
6-14 mm |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājuma nosaukums |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kategorija |
IV |
Kontakta funkcija |
SPDT |
Kontakta kategorija |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP44 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
17 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
245 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
20 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
290 psig |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons |
6 inHg - 108 psig |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
7.5 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
-0.2 bar |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
DIN 8906 |
Spiediena savienojuma tips |
Valcēšana |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
KP1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
E31024 MH27572 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL evaluated |
Yes |
Šķidrumu grupa |
1 |