Apkalpojams |
Ext. operat. valve spare parts |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
60 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
140 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-22 °F |
Blīves materiāls |
PTFE |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
53.1 gal/min |
Darbība |
Virzulis (leņķa) |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] |
16 bar |
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] |
0 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcija |
NC |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Externally operated valves |
Korpusa materiāls |
Bronza |
Kv vērtība [m³/h] |
46 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
16 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
232 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] |
24 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
348 psig |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
180 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
356 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-22 °F |
Product Name Description |
Leņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts |
Produktu piederumi |
Ext. operat. valve accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma izmērs [collas] |
1 1/2 |
Savienojuma tips |
G |
Savienojums iekšējais/ ārējais |
Iekšējās |
SCIP dossier no. |
b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a |
SCIP dossier product name |
AV210 bronze |
Slēgšana |
Pret plūsmu |
Tips |
AV210E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzgaļa izmērs [mm] |
40 mm |
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] |
8 bar |
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] |
4 bar |
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.] |
116 psig |
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.] |
58 psig |
Vadības uzgaļa diametrs [mm] |
110 mm |