Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
158 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-22 °F |
Apstiprinājums |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] |
70 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] |
-30 °C |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] |
158 °F |
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] |
-22 °F |
Aukstumaģenti |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
China RoHS compliance |
Yes |
Darbības režīms |
2 fāzu pilnsolis Pussolis (ieteicams) Mikrosolis |
Darbību kopskaits |
480 (pussoļi) |
Daudzums iepakojuma formātā |
10 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
ETS 6 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Identisks produkts |
034G5010 |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] |
5/16 in |
Ieplūdes izmērs [mm] |
7.94 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
5/16 in |
Izplūdes izmērs [mm] |
7.94 mm |
Izstrādājumu grupa |
Expansion valves |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
47 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
681 psig |
Maks. OPD [bāri] |
35 bar |
Maks. OPD [psig] |
507 psig |
Manuālas darbības opcija |
AST-G apkopes dzinis ETS 6 manuālā spole |
MOPD [bāri/psi] |
35 bar |
Motora tips |
Pastāvīgā magnēta soļdzinējs |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
4.5 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
1.28 TR |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
5.8 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] |
1.65 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
4.1 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
1.16 TR |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
5.9 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] |
1.68 TR |
Nominālā kapacitāte, R410A [kW] |
6.8 kW |
Nominālā kapacitāte, R410A [TR] |
1.93 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] |
16 s |
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] |
6 s |
Plūsmas virziens |
Divvirzienu plūsma |
Product Name Description |
Elektrisks izplešanās vārsts |
Produktu piederumi |
Electric valve accessories |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Saderīgie Danfoss regulatori |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Savienojuma materiāls |
Varš |
Savienojuma tips |
Lodmetāls, ODF |
Smērvielu saderība |
MO POE |
Tips |
ETS 6 - 14 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Uzgaļa izmērs [mm] |
1.4 mm |
Virziens |
Leņķa caurule |
Šķidrumu grupa |
2 |