Eļļas sprauslas, OD B, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 45 °, Pusciets

030B0067

3.00GAL 45B OD

Produkta informācija

Bruto svars 0.034 Kilogram
Neto svars 0.034 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425007323

 

Apstiprinājums CE
CE evaluated Yes
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description 3.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtra tips Niķeļa sakausējuma filtrs
Filtrēšanas pakāpe [µm] 140
Forma Konusveida
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ietilpība [l/h] 0 L/h
Izstrādājumu grupa Oil Nozzles
Kapacitāte [kg/h] 11.62 kg/h
Kapacitāte [USgal/h] 3 gal/h
LE pretpilēšanas vārsts
Materiāla tips Misiņš
Noteikšanas punkts [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Smidzināšanas leņķis [°] 45 °
Smidzināšanas modelis Pusciets
smidzināšanas modeļa iezīmēšana B
Tips OD B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality