Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 20, Lodēšanai, 16 mm

027H1132

Savienojuma tips: Lodēšanai, Savienojuma izmērs [mm]: 16, Izmantots produktam: ICM 20

Produkta informācija

Bruto svars 0.786 Kilogram
Neto svars 0.65 Kilogram
Volume 1.911 Liter
EAN 5702428243124

 

Apkalpojams ICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Aukstumaģenti R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICLX
ICM
ICS
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izmantots produktam ICM 20
Izstrādājuma nosaukums Daudzfunkciju vārsta korpuss
Izstrādājumu grupa Multifunction valves
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 5/8 in
Savienojuma izmērs [mm] 16 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts EN 1254-1
Savienojuma tips Lodēšanai
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips ICV 20
Vārsta darbība Funkcijas modulis
Zīmols ICV Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality