Hermētisks filtra žāvētājs, DML, Varš

023Z317791

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Produkta informācija

Bruto svars 0.332 Kilogram
Neto svars 0.226 Kilogram
EAN 5702428652247

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Activated alumina [%] 0 %
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 0% / 100%
Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cietā kodola virsma [cm2] 82 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 37 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 2.25 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 12.72 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 16 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 3.8 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Hermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 05 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Neto tilpums [ASV foz] 2.88 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.085 L
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Varš
Skābes kapacitāte [g] 0.33 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.012 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DML 054S/3.8mm
Tips DML
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA6398
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 4.12 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.12 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 155
R290: --
R32: 130
R404A: 161
R407C: 150
R410A: 140
R507: 169
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 141
R290: --
R32: 120
R404A: 152
R407C: 138
R410A: 124
R507: 152

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality