Apkalpojams |
DCR rezerves daļas |
Apstiprinājums |
CE CSA UKCA UL |
Aukstumaģenti |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515A |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
DCR |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Iekļautās daļas |
1 pārs. 8 skrūves 8 filca blīves |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Aukstumaģenta filtra žāvētājs |
Izstrādājumu grupa |
Filter driers |
Kategorija |
I |
Kodola izmēra kods |
192 cu.in. |
Kodolu skaits |
4 |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Kronšteins |
No |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
46 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
667 psig |
MWP komentāri |
35_bāri/508_psig_kā_uztvērējs 35_bāri/508_psig_ar_48-F |
Neto tilpums [ASV foz] |
155.8 Fluid Ounce US |
Neto tilpums [l] |
4.608 L |
Papildinformācija |
PS 40.0 bar |
Plūsmas virziena indikators |
Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Filtra žāvētājs, korpuss |
Produktu piederumi |
DCR piederumi |
Pārsegs |
Tukšs |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma lodējuma izmērs [collas] |
1 5/8 in |
Savienojuma materiāls |
Varš |
Savienojuma tips |
Lodmetāls, ODF |
SCIP dossier no. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name |
Filters |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Tipa apzīmējums |
DCR 19213s |
Tips |
DCR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
SA6398 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Zīmols |
ELIMINATOR |
Čaulas tilpums [ASV foz] |
213.27 Fluid Ounce US |
Čaulas tilpums [l] |
6.3 L |
Šķ. kap. [Kw] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Šķ. kap. [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bāri tliq= 30°C tvap=-15°C |
Šķidrumu grupa |
2 |