Apkalpojams |
DCR rezerves daļas |
Apstiprinājums |
CE CSA UKCA UL |
Aukstumaģenti |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515A |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
DCR |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Iekļautās daļas |
1 pārs. 4 filca blīves 8 skrūves |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Aukstumaģenta filtra žāvētājs |
Izstrādājumu grupa |
Filter driers |
Kategorija |
I |
Kodola izmēra kods |
96 cu.in. |
Kodolu skaits |
2 |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Kronšteins |
No |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
46 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
667 psig |
Neto tilpums [ASV foz] |
85.05 Fluid Ounce US |
Neto tilpums [l] |
2.515 L |
Plūsmas virziena indikators |
Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Filtra žāvētājs, korpuss |
Produktu piederumi |
DCR piederumi |
Pārsegs |
Noslēgs |
REACH kandidātu saraksta vielas |
No |
Savienojuma lodējuma izmērs [collas] |
1 3/8 in |
Savienojuma lodējuma izmērs [mm] |
35 mm |
Savienojuma materiāls |
Tērauds |
Savienojuma standarts |
ANSI/ASME B36.10M |
Savienojuma tips |
Metināta saduršuve/lodmetāls, ODF |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Tipa apzīmējums |
DCR 09611 |
Tips |
DCR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
SA6398 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Zīmols |
ELIMINATOR |
Čaulas tilpums [ASV foz] |
114.48 Fluid Ounce US |
Čaulas tilpums [l] |
3.38 L |
Šķ. kap. [Kw] |
R1234ze: 261.8 R134a: 294.9 R404A: 207.4 R407C: 302.2 R410A: 306.8 R452A: 210.0 R507: 201.1 |
Šķ. kap. [TR] |
R1234ze: 74.4 R134a: 83.8 R404A: 59.0 R407C: 85.9 R410A: 87.2 R452A: 59.7 R507: 57.2 |
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07 bāri tliq= 30°C tvap=-15°C |
Šķidrumu grupa |
2 |