Termostats, RT123

017-522266

Temperatūras diapazons [°C]: 150 - 250, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 5000, Korpusa kategorija, IP: IP66

Produkta informācija

Bruto svars 1.174 Kilogram
Neto svars 1.038 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423120819

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 9 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.] 1.8 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 30 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] 6.5 °C
Diferenciāļa tips Regulējams
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 196 7/8 in
Kapilāra garums [mm] 5000 mm
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. sensora temperatūra [°C] 300 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 572 °F
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 3/8 x 4 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 250 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 150 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 482 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 302 °F
Tips RT123
UK RoHS compliance Yes
Uzlādes tips Daļējs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality