Termostats, RT9

017-506666

Temperatūras diapazons [°C]: -45 - -15, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP66

Produkta informācija

Bruto svars 0.97 Kg
Neto svars 0.858 Kg
Volume 2.76 Liter
EAN 5702428519328

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Apstiprinājums CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
UKCA
Atiestatīt funkciju Automātiski
China RoHS compliance Yes
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 4.5 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.] 1 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 10 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] 2.2 °C
Diferenciāļa tips Regulējams
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 78 3/4 in
Kapilāra garums [mm] 2000 mm
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. sensora temperatūra [°C] 150 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 302 °F
Product Name Description Termostats
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 3/8 x 3 1/8 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] -15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -45 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 5 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -47 °F
Tips RT9
UK RoHS compliance Yes
Uzlādes tips Tvaika stāvoklis

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality