Enerģijas skaitītāji, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus

014U0171

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Produkta informācija

Bruto svars 1.027 Kilogram
Neto svars 0.814 Kilogram
Volume 3 Liter
EAN 5702425131974

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.036
1 Primary battery weight Kg 0.018
Aizsardzības klases kalkulators IP65
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 16 yr
Akumulatoru skaits 2
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides klase E1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 95 %
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces Force Certification
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Barošanas spriegums [V] DC 4 V
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Diametrs [mm] 20 mm
Displeja tips LCD
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Enerģijas vienība kWh (bez cipara aiz komata)
EU RoHS compliance Out of scope
Garums [mm] 130 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrēta saziņa M-Bus
Interfeisa moduļa 1. slots No interface module
IP protection class IP65
Izstrādājumu grupa Energy meters
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 1.5 m
Kabeļa izolācijas materiāls PUR
Korpusa krāsa RAL 9010, balta
Kvs vērtības [m³/h] 6.25 m³/h
Lietošana Apkure
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu Bronzas sensors
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Pievienošanas izmērs G 1
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
Pārbaudes instruments SonoApp
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
qss [m³/h] 5.5 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] 1 mo
Savienojumu tipi Vītne
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Max] 105 °C
Temperatūras ierobežojumi (uzskaite) [°C] [Min] 0 °C
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] 90 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] 3 K
Temperatūras sensora diametrs [mm] 5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 1.5 m
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips SonoSelect 10
UK RoHS compliance Out of scope
Uzstādīšana Atgaita
Viela Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Weight per battery 18 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality