SGH 10s, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, LODMETĀLS, ODF

014-1092

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produkta informācija

Bruto svars 0.115 Kilogram
Neto svars 0.089 Kilogram
Volume 0.138 Liter
EAN 5702428288866

 

Apkalpojams
Aukstumaģenti R410A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 25 gab.
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25 °C R410A: 165 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43 °C R410A: 500 ppm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājumu grupa Sight glasses
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Mitruma indikators H indikators
Product Name Description Skatstikls
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGH 10s
UK RoHS compliance Out of scope
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25 °C R410A: 25 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43 °C R410A: 60 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality