SGN 18s, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, 18.00 mm, LODMETĀLS, ODF, 18.00 mm

014-0195

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 18.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 18.00

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produkta informācija

Bruto svars 0.302 Kilogram
Neto svars 0.249 Kilogram
Volume 0.267 Liter
EAN 5702422104179

 

Apkalpojams
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 28 gab.
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm] 18 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes izmērs [mm] 18 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājumu grupa Sight glasses
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
Mitruma indikators N indikators
Product Name Description Skatstikls
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGN 18s
UK RoHS compliance Out of scope
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality