Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
0 °C |
Apstiprinājuma standarts |
ETA VA 1.54/18952 |
Atgriezes ierobežotāja funkcija |
Nr. |
Atļautās vielas |
District heating/cooling circulation water |
Description |
AVTB 25 Termostatiskais vārsts 20-60#C |
Diametrs [mm] |
25 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] |
10 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcija |
Temp. kontrolieris |
Funkcija VSP - P |
Nr. |
Funkcija VSP - Q |
Nr. |
Funkcija VSP - T |
Jā |
Impulsa caurules materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Temperature controllers |
Kapilārās caurules garums [m] |
2 m |
Kavitācijas koeficients |
0.4 |
Konusa/ sēžas plombējuma materiāls |
NBR / DZR misiņš BS 2872 / CZ132 |
Kvs vērtības [m³/h] |
5.5 m³/h |
Laika konstante [s] |
3 " |
Montāžas versija |
Atgaita |
Nominālais spiediens [bar] |
16 bar |
Pieslēgvietu skaits |
2 |
Pievienošanas izmērs |
G 1 1/4 A |
Plūsmas raksturlīkne |
Lineāri |
Plūsmas vadība |
Nr. |
PN alternatīva VSP |
10 |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reakcijas laiks, aizvēršana [s] |
3 " |
Reakcijas laiks, atvēršana [s] |
3 " |
Savienojuma standarts |
ISO 228/1 |
Savienojumu tipi |
Ārējā vītne |
Sensora savienojums |
M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999 |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] |
60 °C |
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] |
20 °C |
Temperatūras kontrole |
Jā |
Temperatūras sensora diametrs [mm] |
9.5 mm |
Temperatūras sensora garums [mm] |
180 mm |
Temperatūras sensora materiāls |
Varš, mat. Nr. 2.0090 |
Temperatūras sensora montāža |
Sensors siltāks |
Tips |
AVTB (fast) |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] |
50 °C |
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] |
-20 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vielas alternatīva |
Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] |
10 |
Vielas pH [Min] |
7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
2 °C |
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] |
90 °C |
Vārsta konusa materiāls |
NBR gumija |
Vārsta korpusa materiāls |
DZR misiņš BS 2872/ CZ132 |
Vārsta sēžas materiāls |
Cr Ni tērauds W. nr. 1.4301 |