Produkta informācija

Bruto svars 0.19 Kilogram
Neto svars 0.178 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702425091544

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Description Termostats TPC 40 - 60 °C
Funkcija Plūsmas kompensācijas temp. kontrolieris
Impulsa caurules materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Accessories - SAC
Kapilārās caurules garums [m] 0.6 m
Laika konstante [s] 3 "
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensora savienojums M14x1
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 40 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm] 9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 64 mm
Temperatūras sensora materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Tips Termostatic elements
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] 70 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality