AFQMP 2, PN 16, DN 250, Plūsmas lielums [m3/h]: 56.00 - 630.00, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G5566

No spiediena neatkarīgs kontrolvārsts

Produkta informācija

Bruto svars 431 Kg
Neto svars 375 Kg
Volume 1261.6 Liter
EAN 5714279064513

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description No spiediena neatkarīgs kontrolvārsts
Diametrs [mm] 250 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 1 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - P Nr.
Funkcija VSP - Q Nr.
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Regulējams
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 320 cm²
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.27
Kavitācijas koeficients 100% 0.22
Kavitācijas koeficients 25% 0.67
Kavitācijas koeficients 50% 0.36
Kavitācijas koeficients 75% 0.27
Kvs vērtības [m³/h] 800 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.01
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.01
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs DN 250
Plombējuma CV materiāls EPDM
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 1 bar
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas lielums [m3/h] 630 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 630 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 56 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 25
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Nr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis Kamera
Tips AFQMP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 32 mm
Vārsta izmērs DN 250
Vārsta konusa CV materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality