AFQM 2, PN 25, DN 65, Plūsmas lielums [m3/h]: 5.60 - 28.00, Atloks, Montāžas versija: brīvi
003G5514
Pressure independent control valve
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Pressure independent control valve
Bruto svars | 55 Kg |
Neto svars | 48 Kg |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5710104522562 |
Bruto svars | 55 Kg |
Neto svars | 48 Kg |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5710104522562 |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
Description | Pressure independent control valve |
Diametrs [mm] | 65 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
Funkcija VSP - P | Nr. |
Funkcija VSP - Q | Nr. |
Funkcija VSP - T | Nr. |
Iestatījuma tips | FIKSĒTS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
Izstrādājumu grupa | Pressure flow controllers |
Kavitācijas koeficients | 0.65 |
Kavitācijas koeficients 100% | 0.59 |
Kavitācijas koeficients 25% | 0.72 |
Kavitācijas koeficients 50% | 0.69 |
Kavitācijas koeficients 75% | 0.67 |
Kvs vērtības [m³/h] | 60 m³/h |
Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.01 |
Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.01 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Pievienošanas izmērs | DN 65 |
Plombējuma CV materiāls | EPDM |
Plombējuma DP materiāls | EPDM |
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.2 bar |
Plūsmas ierobežošana | Jā |
Plūsmas lielums [m3/h] | 28 m³/h |
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 28 m³/h |
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Plūsmas vadība | Jā |
PN alternatīva VSP | 40 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Atloks |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Spiediena klase | PN 25 |
Spiediena kontrolieris | Nr. |
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Kamera |
Tips | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 12 mm |
Vārsta izmērs | DN 65 |
Vārsta konusa CV materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
Description | Pressure independent control valve |
Diametrs [mm] | 65 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu |
Funkcija VSP - P | Nr. |
Funkcija VSP - Q | Nr. |
Funkcija VSP - T | Nr. |
Iestatījuma tips | FIKSĒTS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izpildmehānisma diafragmas materiāls | EPDM (rites, armēts ar šķiedru) |
Izpildmehānisma lielums [cm2] | 160 cm² |
Izstrādājumu grupa | Pressure flow controllers |
Kavitācijas koeficients | 0.65 |
Kavitācijas koeficients 100% | 0.59 |
Kavitācijas koeficients 25% | 0.72 |
Kavitācijas koeficients 50% | 0.69 |
Kavitācijas koeficients 75% | 0.67 |
Kvs vērtības [m³/h] | 60 m³/h |
Kāta pozīcija | Parasti atvērts |
Lietošana | Centralizētā apkure un dzesēšana |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.01 |
Noplūdes ātrums [% Kvs] | 0.01 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Pievienošanas izmērs | DN 65 |
Plombējuma CV materiāls | EPDM |
Plombējuma DP materiāls | EPDM |
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] | 0.2 bar |
Plūsmas ierobežošana | Jā |
Plūsmas lielums [m3/h] | 28 m³/h |
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] | 28 m³/h |
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Plūsmas vadība | Jā |
PN alternatīva VSP | 40 |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Atloks |
SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
Spiediena klase | PN 25 |
Spiediena kontrolieris | Nr. |
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis | Kamera |
Tips | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 12 mm |
Vārsta izmērs | DN 65 |
Vārsta konusa CV materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta konusa DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Vārsta sēžas DP materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021 |