PCV-VFG 21, PN 25, DN 125, 160.00 m³/h, Atloks

003G1524

Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 125/160 atloks

Produkta informācija

Bruto svars 130 Kilogram
Neto svars 130 Kilogram
Volume 82.16 Liter
EAN 5702421813744

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 125/160 atloks
Diametrs [mm] 125 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 15 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija PCV montāžas komplekts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Pilot - controlled valves
Kavitācijas koeficients 0.35
Kvs vērtības [m³/h] 160 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma materiāls EPDM
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Tips PCV-VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības attiecība 400:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 125
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošais tērauds, m. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality