AFD eļļa, PN 25, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm², Dzeltens

003G1471

AFD EĻĻA PB25 0,1-0,7 250 cm2, dzeltens

Produkta informācija

Bruto svars 12 Kilogram
Neto svars 12 Kilogram
Volume 47 Liter
EAN 5702421815571

 

Atļautās vielas Termo oil
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFD EĻĻA PB25 0,1-0,7 250 cm2, dzeltens
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.7 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Krāsa Dzeltens
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 0.7 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 0.1 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFD Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality