Lodēts plākšņu siltummainis, XB51L-2, Plākšņu skaits: 52, 25 bar

004B1150

Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 29.5 Kg
Neto svars 29.5 Kg
Volume 38.355 Liter
EAN 5710104041322

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Out of scope
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 170 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija II
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 475 mm
Kopējais platums [mm] 265 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te XB51L-2-26/26_2_25_G_2G2
Pakāpju skaits 2
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis L
Plākšņu skaits 52
Product Name Description Lodēts plākšņu siltummainis
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1. puse [mm] 50 mm
Savienojuma garums, 2. puse [mm] 50 mm
Savienojuma standarts DIN ISO 228/1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Tips XB51L-2
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.158 L
Volume per channel 2 [l] 0.158 L
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality